Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie procesných médií

Pre vysokú kvalitu výroby

Monitorovanie procesných médií

Ak chcete monitorovať procesné médiá, ako sú chladiace kvapaliny a mazivá, hydraulické oleje a pneumatika, nevyhnete sa snímačom tlaku. Napríklad systémový tlak ovplyvňuje kvalitu povrchu počas obrábania obrobku. Jeho nepretržitú a presnú dodatočnú reguláciu umožňujú naše snímače tlaku IO-Link, pretože tie nepretržite prenášajú namerané hodnoty a údaje do riadenia.

Dokonca aj v samotnom obrábacom centre môžete dosahovať najlepšie výsledky pomocou snímačov tlaku. Snímače tlaku pritom vykonávajú monitorovanie dráhy upínania a zabezpečujú tak bezpečné uchytenie obrobku a nástroja v sústruhu.

Snímače tlaku s IO-Link sa parametrizujú prostredníctvom riadenia, takže sa môžu osadiť priamo na mieste diania aj na ťažko dostupných miestach. Do najvhodnejšej polohy z hľadiska techniky merania a optimálne pre konštrukciu stroja. To vám zaručí rýchle a presné výsledky. A zníži vaše náklady, pretože teraz môžete zredukovať nákladnú mechanickú inštaláciu hydraulických vedení na minimum.

Snímače tlaku IO-Link zabezpečujú maximálnu dostupnosť stroja. Pretože výmenu snímačov vykonáte jednoduchou funkciou Plug-and-Play, pretože údaje vymeneného snímača automaticky preberie IO-Link Master.

V závislosti od vašich požiadaviek si môžete vybrať medzi snímačmi tlaku IO-Link s displejom a vysielačmi tlaku IO-Link bez displeja. Získate tak najlepšie a najúspornejšie riešenie.

Súvisiace témy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať