Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie tlaku

Nepretržité monitorovanie tlaku pomocou rozhrania IO-Link

Na dokonalé zatváranie upínacích dosiek je potrebný správny tlak. S robustným snímačom tlaku s telesom z ušľachtilej ocele môžete spoľahlivo monitorovať tlak v hydraulickom valci. Snímače tlaku doplnené o rozhranie IO-Link prenášajú svoje hodnoty priamo do ovládania a iniciujú tak presnú dodatočnú reguláciu.

Špeciálne vlastnosti

  • rozšírený teplotný rozsah do 125 °C
  • do 600 bar
  • priama procesná inštalácia

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať