Ochrana pred pirátstvom výrobkov - ochrana patentových práv a práv na ochranné známky a zabezpečenie technologických znalostí prostredníctvom RFID
Ochrana pred plagiátorstvom
Rozmanitosť falšovaných výrobkov siaha od komponentov, ako sú brúsne kotúče, nástroje, šošovky a nože, až po agregáty, zostavy alebo celé stroje. Pirátstvo výrobkov preto môže predstavovať hrozbu pre jednotlivé závody a v konečnom dôsledku aj pre inovačnú silu a konkurencieschopnosť každej spoločnosti.
Porušujú sa práva na patenty a ochranné známky. Falšovanie môže tiež ohroziť imidž spoločnosti. Je to preto, že falzifikáty, ktoré sa vizuálne len ťažko dajú rozoznať od originálneho dielu, nezaručujú funkčnú ani strojovú bezpečnosť. Výsledné odmietnutia u zákazníka sú vopred naprogramované. A častejšie sa stretávate s predčasným opotrebovaním a problémami so zodpovednosťou za výrobok.
Jasným označením originálnych dielov strojov a zostáv pomocou riešení RFID je zaručená ochrana pred plagiátorstvom. Nosič údajov na originálnom diele a čítacia/zapisovacia hlava na stroji totiž disponujú ochrannými mechanizmami proti neoprávnenému prístupu, napríklad prostredníctvom ochrany heslom alebo špecifickými identifikátormi výrobcu. To znamená, že stroje možno uviesť do prevádzky len v kombinácii s originálnym dielom.
- Rôzne bezpečnostné mechanizmy, napr. ochrana proti zápisu alebo heslom, ako aj ISO 14443 s identifikátorom špecifickým pre výrobcu
- Malé konštrukcie pre stiesnené priestory