Optimálne napájanie pre bezporuchovú prevádzku
Condition based Maintenance a Condition Monitoring
Naše sieťové prístroje IO-Link Heartbeat poskytujú spoľahlivé a efektívne napájanie s ich kvalitou a dlhou životnosťou. Sú vyrobené z vysoko kvalitných komponentov a poskytujú vám regulovateľné výstupné napätie s nízkym zvyškovým zvlnením.
Zapôsobia na vás najmä svojou dômyselnou diagnostickou schopnosťou a tak podporujú prezieravú údržbu, údržbu na základe stavu a monitorovanie stavu v zmysle Industrie 4.0.
Integrované monitorovanie monitoruje úroveň zaťaženia, úroveň napätia a životnosť prostredníctvom IO-Link. Získate tak spoľahlivé informácie o aktuálnom elektrickom a tepelnom zaťažení, stupni opotrebenia zariadenia a zostávajúcej životnosti napájacieho zdroja. Okrem toho si to všetko môžete pohodlne prečítať na stavovom displeji. Trojfarebné LED diódy fungujú ako semafor.
Pomocou IO-Link môžete získať detailnejšie diagnostické a stavové informácie o prístroji, prevádzkových parametroch a histórii, aby ste mohli tieto údaje zobraziť v nadradenom riadiacom a diagnostickom systéme. Vďaka tomu budete vždy vedieť, kedy je potrebné vymeniť prístroj, čím sa zvýši dostupnosť zariadenia.
Sieťové zariadenia, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre automatizáciu, môžu byť skvele integrované do vášho riadiaceho balíka. Extra úzka konštrukcia v telese IP20 umožňuje montáž do skriňových rozvádzačov s dôrazom na optimalizáciu zdrojov. Prirodzene, získate aj varianty IP67 na napájanie modulov v decentralizovaných štruktúrach priamo u spotrebiteľa.