Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Plošina na zber jabĺk: Monit. pol.plošiny

Plošina na zber jabĺk: Monitorovanie polohy plošiny

Ako môžete zaistiť horizontálnu polohu plošiny na zber jabĺk? Použitím dvoch snímačov sklonu. Jeden inklinometer namontujte v podlahe vozidla. Sklon vozidla sa tak spoľahlivo odmeria a podľa neho sa môže upraviť uhol plošiny. Druhý snímač umiestnite pod plošinu tak, aby mohol nahlásiť jej skutočný sklon. Tak zaručíte presnú kontrolu polohy a bezpečnosť zberačov.

Špeciálne vlastnosti

  • certifikácie v súlade s CE, cULus, WEEE
  • veľký teplotný rozsah (-25…85 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať