Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Poloha ťažných vankúšov a zdvíhadiel

Detekcia polohy ťažných vankúšov a zdvíhadiel

Ťažné vankúše a zdvíhadlá skontrolujete spoľahlivo pomocou našich magnetostrikčných snímačov na meranie pozície. Po integrácii do hydraulického valca monitoruje merací systém spoľahlivo polohu vankúša. A ďalší systém na ráme stroja meria priebežne polohu zdvíhadla. Priečne sily a otrasy sa neprenášajú na merací systém. Takto získate vždy presný výsledok merania. A podporíte vysokú kvalitu dielov na lisovacej linke.

Zvláštnosti

  • Vysokopresné a spoľahlivé meranie dlhých dráh až do 7 620 mm
  • Maximálna linearita a rozlíšenie až do 1 µm
  • Žiadne výpadky vďaka technológii nepodliehajúcej opotrebovaniu
  • Množstvo rozhraní (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analógové) umožňuje jednoduchú integráciu do zariadenia.

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať