Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Pre všetky pohyby na koksovacej batérii

Pre všetky pohyby na koksovacej batérii

Radi by ste využili výhody bezkontaktného merania dráhy aj pri mimoriadne vysokých teplotách prostredia? Potom doporučujeme náš magnetostrikčný snímač na meranie pozície BTL až do 100 °C. Zo svojej polohy chránenej v hydraulickom valci ovláda všetky pohyby na koksovacej batérii.

Špeciálne funkcie

  • robustný kovový kryt v IP67
  • dá sa doplniť o kábel PTFE do 200 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať