Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Preprava brám na zdvíhacom nosníku

Preprava brám na zdvíhacom nosníku

Presná kontrola polohy a nepretržité sledovanie rotačných pohybov sú dôležité pri preprave brám. Práve na to sa perfektne hodia naše snímače naklonenia BSI. Na zdvíhacom nosníku merajú odchýlku od horizontály na osi v okruhu až 360° - bezkontaktne a s najvyššou presnosťou.

Špeciálne funkcie

  • priestorovo úsporné a robustné riešenie pri -40…85 °C
  • na rozdiel od otočných snímačov nie je potrebné žiadne mechanické napojenie

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať