Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
1-osové a 2-osové snímače náklonu
Snímače sklonu
K dispozícii v:
3 Séria
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Senzory náklonu s jednou alebo dvoma meracími osami môžu merať odchýlky od horizontálnej alebo vertikálnej osi až do 360°. Využívajú rôzne princípy merania; vo verzii s 1 osou ponúkame snímače náklonu na báze kvapalín aj na báze MEMS (mikroelektromechanické systémy). Snímače náklonu s dvoma osami využívajú len MEMS. Princíp MEMS je založený na kompaktných čipoch s mikroelektromechanickými štruktúrami, ktoré sa pohybujú s náklonom podľa zemskej gravitácie. Týmto spôsobom spoľahlivo monitorujú rotačné pohyby a umožňujú nepretržité sledovanie náklonu. Vďaka tomu sú tieto snímače dokonale vhodné na optimalizované riadenie procesov.
Špeciálne vlastnosti
Na báze kvapalín
- K dispozícii rozhranie Modbus a 4...20 mA
- Vysoká presnosť opakovania a precíznosť
- Extrémne nízky teplotný drift
- Robustné a kompaktné kovové puzdro
- Jednoduchá inštalácia - štyri montážne otvory na kryte
Na báze MEMS
- Schválenie UL a CE
- Rozhrania: 4...20 mA, 0...10 V
- Veľký výber rôznych meracích rozsahov
- Flexibilná montáž vďaka funkcii centrovania (kalibrácia)
- Dva varianty pre rôzne požiadavky
3 Séria
|
Séria
|
Meracie osi | Rozsah merania | Rozhranie | Materiál puzdra primárny | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analog, voltage, Analog, current | Plastic | ||
| 1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analog, voltage, Analog, current | Plastic | ||
| 1 | 0...360°, -45...45° | Modbus, Analog, current | Aluminium |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.