Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

RFID s IO-Link - Ekonomické riešenia RFID pre malé objemy údajov

Riešenia RFID s IO-Link

RFID s komunikačným štandardom IO-Link otvára mimoriadne úsporné a všestranné riešenia pre identifikačné úlohy s malým množstvom údajov. Na tento účel komunikuje čítacia/zapisovacia hlava IO-Link so sieťovým modulom IO-Link, ktorý slúži ako vyhodnocovacia jednotka a vytvára spojenie s riadiacou jednotkou. Keďže táto hlavná jednotka IO-Link má až 16 portov, na ďalšie testovacie úlohy možno ľahko pripojiť ďalšie zariadenia. RFID s IO-Link je vhodnou voľbou aj vtedy, keď sa ukladanie údajov realizuje centrálne prostredníctvom cloudových riešení a nosič údajov slúži výlučne ako identifikátor.

Vďaka širokému portfóliu čítacích/zapisovacích hláv s rozhraním IO-Link možno systémy RFID zostaviť presne na mieru. A s hlavnou jednotkou IO-Link ako vyhodnocovacou jednotkou môžu byť zvyšné porty obsadené ľubovoľnými inými snímačmi a akčnými členmi.

  • Široké portfólio pre rôzne čítacie rozsahy a podmienky prostredia
  • Mimoriadne úsporné a flexibilné použitie
  • Možnosti parametrizácie a diagnostiky prostredníctvom IO-Link
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať