Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Riadenie dynamiky jazdy a detekcia nákladu pomocou RFID pre automatizované dopravné vozidlá

Dopravné vozidlo bez vodiča

Automatizované riadené vozidlá (AGV) sú nevyhnutné pre vnútorný tok materiálov. Zabezpečujú, aby sa potrebné výrobné materiály dostali na miesto určenia automaticky na dlhé vzdialenosti a s vysokou mierou osobnej bezpečnosti.

Systémy RFID ponúkajú úspešné koncepty riadenia dynamiky jazdy a rozpoznávania polohy na optimálne zvládnutie jednotlivých požiadaviek. Dynamiku jazdy možno riadiť pomocou nosičov údajov zabudovaných v podlahe. Vozidlá dokonale brzdia v zákrutách a optimálne zrýchľujú na rovných úsekoch. Okrem toho dátové nosiče zabezpečujú správnu identifikáciu parkovacej polohy, polohy vykladania a nakladania, polohy vyhýbania a polohy nakladania. Systém RFID zároveň poskytuje informácie o polohe jednotlivých vozidiel AGV. To znamená, že rozmiestnenie a využitie je vždy známe. Okrem toho môžu čítacie/zapisovacie jednotky na AGV identifikovať nosiče údajov nákladu a kontajnerov, a tak poskytovať informácie o prepravovaných materiáloch.

Použitie čítacích/zapisovacích hláv BIS M vo veľkom prevedení zabezpečuje dlhé čítacie rozsahy, takže nosiče údajov sú bez problémov rozpoznávané napriek vzdialenosti od zeme. Rýchly prenos údajov v systémoch BIS M umožňuje prenášať údaje v priebehu okamihu.

  • Ploché, veľké nosiče údajov na umiestnenie na zemi
  • Dlhý čítací dosah a vysoká prenosová rýchlosť na dynamický prenos údajov za chodu
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať