Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Riadenie hydraulických lisov

Riadenie hydraulických lisov

Hydraulické lisy (dlhé zdvihy, nízky počet zdvihov) dosiahnu svoj menovitý výkon v celej dĺžke zdvihu. Prevzatie monitorovania pozície prostredníctvom magnetostrikčnými snímačmi na meranie pozície. Snímač polohy je pritom umiestnený na pohyblivom dieli, tyč s prvkom na meranie dráhy na pevnom dieli lisu. Systémy s vysokou presnosťou a mierou aktualizácie meraných hodnôt sú odolné voči mechanickým šokom, takže stroj môžete optimálne používať.

Špeciálne vlastnosti

  • Vysoká dostupnosť stroja vďaka necitlivosti voči nárazom a vibráciám
  • Pre dlhé zdvihy a nízke počty zdvihov
  • Žiadne opotrebenie: vysoká trvanlivosť a dlhá životnosť

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať