Topológia priemyselnej komunikácie na baliacej linke v oblasti sekundárneho balenia
SEKUNDÁRNE BALENIE
V moderných baliacich strojoch má topológia priemyselnej komunikácie rozhodujúci vplyv na výkon, flexibilitu a dlhodobú možnosť rozširovania a rastu linky. Tradičné zapojenie point to point a zmiešané rozhrania zvyšujú zložitosť systému, predlžujú dobu uvedenia do prevádzky a zvyšujú riziko chýb.
Topológia založená na protokole IO-Link ponúka štandardizovanú digitálnu komunikačnú vrstvu medzi senzormi, akčnými členmi a riadiacou jednotkou. Nahradením zložitého zapojenia inteligentnými, parametrizovateľnými zariadeniami a jednotnou komunikáciou zavádza IO-Link jednotnú topológiu v rámci celého procesu sekundárneho balenia. Údaje v reálnom čase, diagnostické funkcie a parametrizácia prispievajú k skráteniu času uvedenia do prevádzky, zlepšeniu dostupnosti strojov a podporujú stratégiu prediktívnej údržby.
Kľúčové aspekty
-
Zjednodušené zapojenie a jednoduchšia konštrukcia strojov
IO-Link nahrádza množstvo jednotlivých pripojení štandardizovanými káblami M12, čím sa znižuje množstvo a náročnosť kabeláže, skracuje sa čas inštalácie a eliminujú sa potenciálne zdroje chýb. -
Rýchlejšie uvedenie do prevádzky a prestavba
Parametre senzorov je možné prostredníctvom IO-Link digitálne nastaviť, uložiť a obnoviť, čo umožňuje rýchlu výmenu zariadení a zmenu formátu na základe receptúr bez manuálnych nastavení. -
Jednotná a flexibilná topológia
Vďaka štandardizovanému rozhraniu IO-Link môžu štandardné aj pokročilé stroje využívať rovnaký koncept riadenia, čo zjednodušuje projektovanie a uľahčuje budúcu modernizáciu. -
Rozšírené diagnostické funkcie a transparentnosť
Neustály prístup k údajom zo senzorov a diagnostickým informáciám umožňuje rýchlejšie odstraňovanie chýb, zlepšuje stabilitu procesu a tvorí základ pre stratégie prediktívnej údržby. -
Zlepšená OEE a efektívnosť životného cyklu
Menej výpadkov, rýchlejšie časy prípravy a prevádzka založená na údajoch priamo prispievajú k vyššej celkovej efektívnosti zariadenia (OEE) a nižším celkovým prevádzkovým nákladom.
IO-Link Huby
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Spínací prúd
- 16x 350 mA
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- PA, Transparent
- Rozmer
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 3.5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Moduly dátovej priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 12x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 12x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
Moduly dátovej priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
IO-Link Huby
- Rozhranie
- IO-Link 1.0
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- Screw/plug-in terminals, 4-pin
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- Screw/plug-in terminals
- Pripojovacie sloty
- Screw/plug-in terminals
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 2
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Spínací prúd
- 16x 350 mA
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 1.6 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 1.0 A
- Materiál puzdra
- PA 6.6, UL94V-0
- Rozmer
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP20
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 12 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
IO-Link Huby
- Rozhranie
- IO-Link 1.1.4
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- PNP: Yes, NPN: No
- Rozširujúci port
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Dodatočná funkcia
-
Vibrácia
Internal temperature
Zistenie zariadenia - Spínací prúd
- 16x 2 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 2 A
- Materiál puzdra
-
PBT GF30
vložky: nerezová oceľ, 1.4404 - Rozmer
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- Okolitá teplota
- -25...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 12 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
- Sekundárne funkcie
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES