Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rozpoznanie polôh blokovacieho valca

Rozpoznanie polôh blokovacieho valca

Naše indukčné snímače s vysokou odolnosťou voči tlaku spoľahlivo zaznamenávajú rozličné polohy blokovacieho valca a detegujú, či je blokovací valec zablokovaný alebo nezablokovaný. To zvyšuje spoľahlivosť aplikácie a zabezpečuje efektívnosť. Tak môžete na základe použitia blokovacích valcov napríklad značne zvýšiť energetickú účinnosť hydraulického pohonu plastových nastrekovacích zariadení. Pretože pri blokovaní počas procesu nastrekovania nie je potrebný vysoký prídržný tlak a hydraulický pohonný systém je možné zmenšiť.

Špeciálne vlastnosti

  • Zvýšenie energetickej účinnosti strojov
  • Malý pohonný systém šetrí náklady
  • Voliteľne s diagnostickou funkciou – pre kontrolované blokovanie

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať