Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rozpoznávanie objektov v sekundárnom obale

SEKUNDÁRNE BALENIE

V procesoch sekundárneho balenia, ako je balenie do kartónov, je spoľahlivá detekcia objektov nevyhnutná na zabezpečenie plynulého toku materiálu a elimináciu chýbajúcich alebo nesprávne umiestnených výrobkov. Medzi typické úlohy patrí detekcia kartónov pred ich uzavretím, kontrola prítomnosti výrobkov počas nakladania a potvrdenie úplnosti jednotlivých vrstiev pred balením do kartónov.

Flexibilný prístup umožňuje baliacim strojom efektívne zvládnuť štandardné úlohy a zároveň pokryť aj náročnejšie aplikácie. Optické snímače Entry Line ponúkajú nákladovo efektívne riešenie na detekciu prítomnosti kartónov, zatiaľ čo pokročilé optické a ultrazvukové senzory podporujú vysokorýchlostné a náročné aplikácie. Zlepšuje sa stabilita linky, znižujú sa prestoje a zvyšuje sa celková efektívnosť zariadenia (OEE) v procesoch sekundárneho balenia.

Výhody

  • Efektívna detekcia pre štandardné aplikácie
    Optické snímače Entry Line spoľahlivo detekujú prítomnosť kartónov pred uzatvorením alebo zapečatením, čím zabezpečujú včasnú identifikáciu prázdnych alebo nesprávne podaných kartónov v procese.

  • Vysoký výkon strojov na balenie do kartónov
    Najmodernejšie optické senzory umožňujú v aplikáciách balenia do kartónov rýchlu a presnú detekciu produktov, skupín produktov alebo vrstiev produktov – a to aj pri vysokej rýchlosti linky a náročných povrchoch produktov.

  • Spoľahlivá detekcia tam, kde optické metódy nie sú vhodné
    Ultrazvukové senzory umožňujú konzistentnú detekciu prítomnosti nezávisle od farby, priehľadnosti alebo povrchovej štruktúry, a preto sú ideálne pre zmiešané, opticky reflexné alebo nepravidelné obaly.

  • Zlepšená stabilita linky a znížené prestoje
    Spoľahlivá detekcia objektov eliminuje výskyt prázdnych kartónov, neúplných kartónov a zastavenia linky, čím zabezpečuje plynulý a plánovateľný proces sekundárneho balenia.

  • Flexibilný koncept senzorov
    Kombináciou základných a pokročilých optických a ultrazvukových technológií je možné baliace stroje rozširovať bez nutnosti zmeny konštrukcie stroja, a to od jednoduchého snímania kartónov až po vysokovýkonné balenie do kartónov.

BOS02K2

Optické snímače

BGL006Y

Štrbinové a uhlové optické závory

BOS02JE

Jednocestné optické závory

BOS02JM

Optické snímače

BUS007F

Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom

BOS02K2

Optické snímače

Séria
R072K
Rozmer
12 x 42.5 x 22.7 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Veľkosť svetelného bodu
Ø 40 mm at 800 mm
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0 m...800 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 6
PA 6
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BGL006Y

Štrbinové a uhlové optické závory

Rozmer
10 x 70 x 88 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Viac informácií o produkte
BOS02JE

Jednocestné optické závory

Séria
R072K
Rozmer
12 x 41.4 x 22.7 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 70 mm at 2 m
Rozsah
0...20 m
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 6
PA 6
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BOS02JM

Optické snímače

Séria
R072K
Rozmer
12 x 42.5 x 22.7 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Divergent
Veľkosť svetelného bodu
Ø 9 mm at 60 mm
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...350 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 6
PA 6
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BUS007F

Ultrazvukové senzory s digitálnym a analógovým výstupom

Štýl
Ø 18 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC push-pull
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
30...350 mm
Spínacia frekvencia
25 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Viac informácií o produkte

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať