Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Sledovanie dielov vo výrobe a montáži

Priemyselné systémy RFID BIS

Sledovanie dielov vo výrobe a montáži

Náš vysokorýchlostný systém RFID zabezpečuje monitorovanie priebežne dopĺňaných zásob automatizovanej montáže. Flexibilná vyhodnocovacia jednotka BIS V v kombinácii s vysokorýchlostnými čítacími/zapisovacími hlavami tak spracuje veľké množstvo údajov v čo najkratšom čase. Časy čítania a zapisovania sú až 8-krát rýchlejšie ako celosvetová norma ISO 15693, čo umožní skrátiť čas cyklu a zvýšiť rýchlosť montáže. Na systém sa môžete vždy spoľahnúť, pretože zaznamenáva celý výrobný proces, ukladá všetky údaje a tým zabezpečí kvalitu výroby.

Špeciálne funkcie

  • Priestor pre údaje vďaka bezkonkurenčne veľkej pamäti až do 128 kByte
  • najvyššia bezpečnosť údajov vďaka decentralizovanému ukladaniu
  • Všetky údaje sú k dispozícii v reálnom čase
  • Technológiu RFID a snímače možno flexibilne kombinovať prostredníctvom integrovaných sieťových modulov IO-Link

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať