Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Hodnotiace jednotky RFID HF (13,56 MHz)
Systém HF RFID BIS M
K dispozícii v:
2 Séria
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
S našou vyhodnocovacou jednotkou BIS V môžete súčasne používať až štyri čítačky na jednu vyhodnocovacie jednotku. Jej frekvenčná nezávislosť umožňuje zmiešanú prevádzku všetkých frekvencií (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). To znamená, že na sklade je potrebné mať len jeden typ vyhodnocovacej jednotky, čo výrazne zjednodušuje skladovanie. Pre použitie nezávislé od odvetvia je vyhodnocovacia jednotka k dispozícii aj so všetkými bežnými zbernicovými systémami na celom svete.
Špeciálne vlastnosti
- Dokonalá elektromagnetická kompatibilita vďaka robustnému puzdru z liateho zinku
- Všetky pripojenia sú ľahko prístupné spredu
- Variabilná koncepcia montáže na jednoduchú inštaláciu na horné lišty alebo profily
- LCD displej a tlačidlá na jednoduché uvedenie do prevádzky
- Každá čítačka signalizuje svoj prevádzkový stav prostredníctvom dvoch LED diód priamo na vyhodnocovacej jednotke
- Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s podporou IO-Link
- Webový server na pohodlné vzdialené monitorovanie stavu
- Funkčné moduly od mnohých bežných výrobcov riadiacich systémov na rýchle nasadenie
- Integrovaný 2-portový ethernetový prepínač pre linkovú a kruhovú topológiu
- Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
- Rozhranie USB na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
- BIS cockpit: čítačku možno parametrizovať nezávisle od rozhrania pomocou softvérového nástroja na báze PC
- Napájanie cez robustnú 7/8" zástrčku do náročných priemyselných podmienok
2 Séria
|
Séria
|
Rozhranie | Materiál puzdra primárny | Podporované technológie RFID | Stupeň krytia IP | Okolitá teplota min. | Okolitá teplota max. | Napájacie napätie konektora IN, štýl | Napájacie napätie konektora IN, štýl | Prevádzkové napätie Ub | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT, CC-Link, Ethernet/IP, Profibus DP Slave, Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007 USB: Balluff 007, Profinet I/O (IRT) |
Zinc | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | IP65 | 0 °C | 60 °C | 7/8", M12x1 | 7/8", M12x1 | 24 V DC SELV/PELV | ||
|
EtherCAT, Profibus: DP Slave, Ethernet: MQTT/REST API USB, CC-Link, Profinet: I/O (IRT), Ethernet/IP, Profibus DP Slave, Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007 USB: Balluff 007, Profinet I/O (IRT) |
Zinc | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | IP65 | 0 °C | 60 °C | 7/8", M12x1 | 7/8", M12x1 | 24 V DC SELV/PELV |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.