Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spätná väzba valca pre kompaktný pohon

Spätná väzba valca pre kompaktný pohon

V kompaktnom valci sa vyžaduje senzorika s veľmi malou konštrukciou. Magnetostrikčný merací systém polohy BTL K Compact ideálne vyrieši túto požiadavku. Jeho krátky kryt s dĺžkou iba 34 mm šetrí hodnotný priestor vo valci a okolo neho. Prostredníctvom svojho krytu z ušľachtilej ocele so zásuvnou prírubou a robustného upevnenia so šiestimi skrutkami nepotrebujete žiadny dodatočný ochranný kryt.

Špeciálne vlastnosti

  • Jednoduché nastavenie charakteristík
  • Odolný proti šokom a vibráciám s triedou krytia IP67/68
  • Voliteľný kryt odolný voči tlaku, vhodný pre offshore
  • S analógovými signálmi, digitálnymi rozhraniami, zbernicami alebo ethernetom

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať