Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spätné sledovanie lisovacích nástrojov

Efektívne spätné sledovanie lisovacích nástrojov

V moderných lisovniach zabezpečujú systémy RFID automatické zaznamenávanie informácií o výrobkoch, výrobe a kvalite pre každý diel, a to aj v rámci dynamických aplikácií. Pritom komunikujú bezdotykovo a bez vizuálneho kontaktu.

Systém Balluff UHF si optimálne nakonfigurujete pre každú aplikáciu. Náročné ručné nastavovanie parametrov sa stane minulosťou. Pretože vďaka gombíku Auto-Set-up na čítacej jednotke sa vám uvedenie do prevádzky podarí obratom ruky.

Zvláštnosti

  • Typický dosah čítania 1 m
  • Integrovaná funkcia Power-Scan, odvšadiaľ dobre viditeľné funkčné a stavové LED diódy
  • Spoľahlivé a rýchle uvedenie do prevádzky vďaka malému počtu ručných vstupov

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať