Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivá kontrola prietokových ventilov

Spoľahlivá kontrola prietokových ventilov

Pri riadení pravidelného prietoku média do procesnej komory cez ventil by ste sa mali dokázať spoľahnúť na ventil. Koniec koncov prispieva prietok k udržaniu kvalitného procesu. Monitorujte preto ventil s našimi indukčnými snímačmi. Tieto sú odolné a dostupné v takých malých veľkostiach ako M5, takže je možná ich dobrá integrácia do ventilu. Pre vysokú spoľahlivosť.

Špeciálne vlastnosti

  • dobrá integrácia vďaka malým rozmerom
  • LED svetlo je po montáži viditeľné na zadnom konci snímača
  • nie je potrebný externý zosilňovač

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať