Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Transparentnosť pri používaní materiálu a bezpečná výmena nástrojov vďaka jasnej identifikácii vymeniteľných dielov

Detekcia vymeniteľných dielov

Vzhľadom na individuálne a rýchlo sa meniace potreby existuje v obalovom priemysle veľké množstvo variantov a vysoká dynamika. To znamená, že sa musíte neustále prispôsobovať širokej škále tvarových faktorov a veľkostí. Táto nestálosť sa však netýka len obalového priemyslu, ale zahŕňa všetky meniace sa výlisky, nástroje a komponenty vo výrobnom procese. Kontrolovať možno napríklad používanie rôznych etiketovacích roliek alebo individuálne miešanie prísad, farieb alebo granulátov.

Identifikácia výmenných dielov zabezpečuje, že sa pri výmene vloží alebo vyberie správny formátový diel. To umožňuje rýchlu a bezpečnú výmenu nástrojov a rýchly a plynulý proces. Pre úplnú transparentnosť pri používaní materiálu.

Vďaka výkonnej vysokej frekvencii možno rôzne formáty vymieňať bezchybne a s úsporou času. Systém RFID BIS M zároveň zabezpečuje, aby sa použil diel správneho formátu tým, že ho jasne identifikuje pomocou technológie. Tým je zaručená bezproblémová zmena formátu, proces nastavenia je dokonalý a stroj sa môže okamžite spustiť na ďalšiu dávku.

  • Robustné nosiče údajov v rôznych vyhotoveniach a s rôznymi koncepciami montáže
  • Čítacie/zapisovacie hlavy v rôznych veľkostiach v závislosti od požadovaných rozsahov a existujúcich priestorových podmienok
  • Malé až veľké čítacie rozsahy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať