Umiestnenie mostových žeriavov
Žeriavy sú nevyhnutné v mnohých priemyselných odvetviach na premiestňovanie ťažkých nákladov. Presné polohovanie je rozhodujúce, aby sa predišlo kolíziám a zabezpečila sa plynulá prevádzka. Systém LDPS uľahčuje spoľahlivé polohovanie žeriavov a zvyšuje bezpečnosť aj produktivitu. Jeho flexibilita tiež umožňuje jednoduchú dodatočnú montáž do existujúcich žeriavových systémov, čo z neho robí univerzálne a nákladovo efektívne riešenie na optimalizáciu žeriavov.
Prečo práve LDPS?
Univerzálnosť
Systém LDPS dokáže riešiť úlohy polohovania na vzdialenosti od piatich metrov do niekoľkých stoviek metrov. Rozsiahle funkcie zabezpečujú, že systém sa dá prispôsobiť špecifickým potrebám rôznych odvetví a ponúka riešenie na mieru pre každú aplikáciu.
Robustná konštrukcia
Výnimočnou vlastnosťou LDPS je magnetostrikčný merací systém, ktorý je vysoko odolný voči nečistotám a prachu, vďaka čomu je ideálny na použitie v náročných podmienkach.
Nízke nároky na údržbu
Bezkontaktný a bezopotrebný princíp činnosti LDPS minimalizuje požiadavky na údržbu. Tým sa nielen skracujú prestoje, ale znižujú sa aj celkové náklady na vlastníctvo, takže systém je nákladovo efektívnou voľbou na dlhodobé používanie.
Jednoduchá integrácia
Vďaka flexibilnej konštrukcii možno systém LDPS ľahko integrovať. Či už ide o nový projekt alebo modernizáciu do existujúceho systému, LDPS umožňuje jednoduchú integráciu, ktorá zvyšuje prevádzkovú efektívnosť bez výrazného narušenia.
Prísľub spoločnosti Balluff pre vynikajúce výrobky
Spoločnosť Balluff sa zaviazala dodávať riešenia, ktoré zvyšujú efektívnosť priemyselných procesov. LDPS ako všestranný, spoľahlivý a ľahko použiteľný polohovací systém stelesňuje tento cieľ a spĺňa rozmanité potreby zákazníkov. Či už chcete zvýšiť presnosť v pekárni, pri vŕtaní, riadení žeriavov alebo v iných aplikáciách, LDPS ponúka robustné riešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť.