Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Umožnenie spätnej sledovateľnosti v montáži sedadiel

Umožnenie spätnej sledovateľnosti v montáži sedadiel

Aby bolo možné spätne vysledovať každý jednotlivý pracovný krok a každý použitý materiál v montáži sedadiel, sú systémy RFID BIS od spoločnosti Balluff prvou voľbou. Dátové nosiče RFID sa na tento účel pripevnia na nosič obrobku a spolu s ním prechádzajú celým montážnym procesom. Údaje uložené na dátovom nosiči sa načítajú čítačkou RFID a presne tak ukazujú, čo sa deje v každom výrobnom kroku. Následne dokumentujú dokončené kroky a tiež vyskytujúce sa chyby, v dôsledku ktorých sa príslušná konštrukčná skupina potom pošle na dodatočné opracovanie.

Zaznamenáva a dokumentuje sa tak priebeh v reálnom čase, čo vám zaručuje vysokú kvalitu výrobkov. Čítanie a zapisovanie prebieha automaticky, preto sa ušetria manuálne pracovné kroky a tým aj potenciálne zdroje chýb. Pripojenie čítačiek Stand-alone na riadiacu úroveň sa uskutočňuje priamo prostredníctvom rozhrania Profinet alebo Ethernet/IP – bez dodatočnej vyhodnocovacej jednotky.

Špeciálne vlastnosti

  • bezproblémová integrácia do aplikácií vďaka globálne disponibilnej technológii 13,56 MHz
  • robustné, kompaktné teleso z tlakovo liatej zinkovej zliatiny na montáž priamo na kov
  • dobre viditeľné stavové LED znižujú časy potrebné na uvedenie do prevádzky a prestoje
  • jednoduché programovanie S7 prostredníctvom pripravených funkčných modulov
  • integrovaný webový server na nastavenie prístrojov, monitorovanie stavu a diagnostiku

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať