Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Určenie polohy

Určenie polohy

Aby ste mohli vykonávať údržbu veternej elektrárne, musí byť bezpečne odstavená. Pomocou indukčných snímačov odolávajúcich vysokému tlaku BHS môžete určiť polohu piestu blokovacieho valca a zaznamenávať koncovú polohu valca pri hydraulických pitch systémoch. A to veľmi spoľahlivo.

Špeciálne vlastnosti

  • odolnosť voči vysokému tlaku do 500 bar, na priame zabudovanie
  • teleso z ušľachtilej ocele
  • aj ako analógový variant pre jemné zastavenie

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať