Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Vysoko presné meranie polôh v priemyselnej hydraulike

Vysoko presné meranie polôh v priemyselnej hydraulike

Magnetostrikčné meracie systémy polohy od spoločnosti Balluff sa stali štandardom pre spoľahlivé, vysoko presné meranie polohy v priemyselnej hydraulike. Ich odolnosť voči tlaku 1 000 barov zodpovedá odolnosti hydraulického valca. Bezkontaktný princíp pôsobenia vám zaručuje nepodliehanie opotrebovaniu, a tým kvázi neobmedzenú životnosť. Naše absolútne systémy k tomu nepotrebujú žiadny referenčný chod. Ich vysoko presný výstupný signál je pri uvedení do prevádzky v riadení dostupný ako absolútny signál.

Špeciálne vlastnosti

  • Odolný voči tlaku 1 000 barov – rozšírená oblasť použitia
  • Merané dĺžky do 7 620 mm
  • Rozhrania analógové, digitálne, prevádzková zbernica, ethernet
  • Vysoká odolnosť proti šokom a vibráciám

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať