Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zabezpečenie kontrolovaných pohybov

Zabezpečenie kontrolovaných pohybov

Naše magnetické snímače v pneumatickom valci spoľahlivo zaznamenávajú koncové polohy piesta a zabezpečujú tak bezpečný pohyb stroja na konfekciu plášťov pneumatík. Tieto snímače kontrolujú polohu piesta bezdotykovo a bez opotrebenia. Vďaka tomu majú mimoriadne dlhú životnosť. Zaujímavé pri tom je: Magnetické snímače môžete namontovať priamo do drážky valca. Poskytujú pevné uchytenie a vďaka lícujúcemu osadeniu sú vhodné na použitie na miestach s kritickým priestorom.

Špeciálne vlastnosti

  • široký teplotný rozsah: -25…85 °C
  • vysoký stupeň ochrany v IP67
  • dobrá integrácia vďaka dostupnosti extrémne krátkych konštrukcií

Downloads

  • Industry brochure tire industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať