Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zabezpečenie správnej polohy elektród

Zabezpečenie správnej polohy elektród

Zvýšte kvalitu procesu pomocou spoľahlivého zabezpečenia polohy. Naše indukčné snímače BES sú mimoriadne presvedčivé v drsnom prostredí oceliarskeho priemyslu. Odolný voči zvaru a magnetickým poliam, osvedčená technológia zaisťuje správnu polohu elektród na oblúkovej peci vysoko udržateľným spôsobom.

Špeciálne funkcie

  • bez opotrebovania, pretože funguje bezdotykovo
  • dodáva sa vo vyhotoveniach s Ø 3 mm až do verzie v tvare kvádra s rozmerom 80 × 80 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať