Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zisťovanie prítomnosti diskov

Indukčné snímače BES

Zisťovanie prítomnosti dátových rezov

Jednoduché riešenia sledovania komponentov sa dajú realizovať bez väčšej námahy: Vhodné riešenie je použiť jednoduché snímače prítomnosti objektu. Každý snímač je pripojený k riadiacej jednotke, všetky údaje automaticky prúdia na ďalšie spracovanie. Naše indukčné mini snímače odporúčame najmä na monitorovanie prítomnosti komponentov v elektronickom priemysle, napríklad na detekciu dátových diskov pri výrobe pevných diskov.

Špeciálne funkcie

  • Miniatúrny, úsporný dizajn: možnosť montáže do priestorovo obmedzených zostáv
  • integrovaná elektronika: nie sú potrebné externé zosilňovače
  • najmenšie indukčné snímače na trhu (priemer 3 mm, 4 mm a 5 mm, dĺžka puzdra 6 mm)
  • bez opotrebovania, bezkontaktné

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať