Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Indukčné snímače

Indukčné snímače

K dispozícii v:

24 Séria

Balluff ponúka široký sortiment indukčných snímačov pre rôzne aplikácie a odvetvia: štandardné aplikácie, snímače vhodné do hygienického prostredia, t.j. odolné voči oplachu vodou pod tlakom, odolné voči vysokému tlaku prostredia, vhodné do zváracieho prostredia, odolné voči silným magnetickým poliam, odolné voči vysokej teplote prostredia, s Faktorom 1, Ex a NAMUR snímače do výbušného prostredia. Zaručene nájdete ten správny produkt pre vašu individuálnu aplikáciu vďaka rôznym materiálom puzdra a metódam tesnenia. Ponúkame rôzne konštrukcie, priemery puzdier a veľkosti závitov pre jednoduchú integráciu v rôznych situáciách a pre optimalizované riešenia aj tam, kde je obmedzený priestor.

Celosvetovo používaná technológia má optimálny pomer ceny a výkonu a je možné ju dodať v krátkych dodacích lehotách, a to aj v prípade veľkých množstiev.

Zvýšte dostupnosť svojich systémov a zároveň znížte náklady na údržbu a skladovanie pomocou indukčných snímačov Balluff.

Naše portfólio indukčných snímačov BES Entry Line

Perfektný výkon za vynikajúcu cenu - nič viac a nič menej!

Špeciálne vlastnosti

  • Pripojenie pomocou konektora alebo kábla
  • Valcové a rôzne bločkové vyhotovenia
  • jednosmerné trojvodičové PNP/NPN zapojenie , IO-Link a dvojvodičové zapojenie na jednosmerný a striedavý prúd
  • Tienené a netienené snímače
  • Krátke a dlhé vyhotovenia
  • Snímače odolné voči vysokému tlaku do 500 barov
  • Snímače do vysokej teploty prostredia až 230 °C
  • Snímače s vysokou chemickou odolnosťou a vysokým stupňom krytia až do IP69K
  • Snímače odolné voči silnému magnetickému poľu
  • Snímače vhodné do zváracieho prostredia
  • Snímače s Faktorom 1
  • Snímače NAMUR
  • Senzory pre priestory chránené proti výbuchu

24 Séria

Séria
Štýl Rozsah Sn max. Funkcia prepínania Spínací výstup Typ pripojenia Inštalácia
Činnosti
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush, quasi-flush
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush
M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 6 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush
8x8, 5x5 3 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush
40x40 40 mm normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Screw terminals, Connector for flush mounting, non-flush
80x80 50 mm normally open (NO), NO/NC polarized, PNP Screw terminals, Connector for flush mounting, non-flush
26x26 10 mm normally open (NO) polarized Cable with connector for flush mounting
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm normally open (NO) NPN, PNP Connector for flush mounting, non-flush
40x40 40 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Connector for flush mounting, non-flush, Flush on one side
32x20x8 5 mm normally open (NO) PNP Cable with connector for flush mounting
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector for flush mounting, non-flush
12x12 4 mm normally open (NO) PNP Cable for flush mounting
40x40 25 mm normally open (NO) for switching amplifier, PNP Connector non-flush
8x8 2 mm normally open (NO) PNP Cable for flush mounting
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Connector for flush mounting, non-flush, quasi-flush
40x40 40 mm normally open (NO), NO/NC PNP Connector for flush mounting, non-flush, Flush on one side
32x20x8 7 mm normally open (NO) PNP Cable, Cable with connector for flush mounting
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Cable, Cable with connector, Connector, Leads for flush mounting, non-flush, quasi-flush
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP Connector for flush mounting
M18x1, M12x1 8 mm normally closed (NC), normally open (NO) PNP Connector for flush mounting, non-flush
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm normally open (NO) PNP Cable, Connector for flush mounting, non-flush
40x40 35 mm Connector for flush mounting, non-flush
2 mm normally open (NO) PNP/NPN Connector for flush mounting
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať