Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu
Rozmer
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
Verzia
DIN rail
Montážna časť
DIN rail mount
Materiál puzdra
Metal
Pripojenie
Terminal, 0.25...4 mm²
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Cenníková cena
|
123,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| Verzia | DIN rail | DIN rail |
| Montážna časť | DIN rail mount | DIN rail mount |
| Materiál puzdra | Metal | Metal |
| Pripojenie | Terminal, 0.25...4 mm² | Terminal, 0.25...4 mm² |
| Vstupné napätie | 115/230 V AC automatic selection, Single phase | 100…240 V AC, Single phase |
| Menovité výstupné napätie DC | 24 V | 24 V |
| Menovitý výstupný prúd | 10 A | 10 A |
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Okolitá teplota | -40...70 °C | -20...70 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD