Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE000F

BAE LX-VS-HR050

Osvetlenie pozadia

Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Background light
Rozmer
80 x 9.5 x 105 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
250 mA
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
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Background light
Rozmer
80 x 9.5 x 105 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
250 mA
Prevádzkový režim
Normal (nepretržitá prevádzka)
Digitálne vstupy
Trigger
Materiál
Aluminium anodized, black
Glass
PMMA
Oblasť osvetlenia
50 x 50 mm
Typ svetla
LED Red light
Vlnová dĺžka
617 nm
Osvetlenie (0,1 m)
1250 Lux
Uhol lúča
42 ° x 42 °
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať