Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prstencové osvetlenie
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Ring light
Rozmer
Ø 116 x 20.5 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
750 mA, 1370 mA (Boost mode)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD