Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Konvertor signálov
Funkcia
Switching amplifier up to 400 mA
Output converter (PNP/NPN)
Switching inverter (NO/NC)
Output converter (PNP/NPN)
Switching inverter (NO/NC)
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Digitálne vstupy
PNP
Pripojenie
Connector, M12x1
Pripojenie pre snímač
M12x1-Female, 4-pin
Odporúčané náhrady
BAE012W
Konvertor signálov
BAE SC-XA-F06
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS S-F01 | BAE SC-XA-F06 | |
|
71,92 EUR
Cenníková cena
|
68,50 EUR
Cenníková cena
|
|
| Funkcia |
Switching amplifier up to 400 mA Output converter (PNP/NPN) Switching inverter (NO/NC) |
Output converter (PNP/NPN) Switching inverter (NO/NC) Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Digitálne vstupy | PNP | PNP |
| Pripojenie | Connector, M12x1 | Connector, M12x1 |
| Pripojenie pre snímač | M12x1-Female, 4-pin | M12x1-Female, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PBT PA |
PBT PA |
| Rozmer | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD