Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Zrušené

BAE003L

BAE PS-XA-1W-48-050-004

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Rozmer
175.5 x 124.5 x 116.6 mm
Verzia
DIN rail
Montážna časť
DIN rail mount
Materiál puzdra
Metal
Pripojenie
Terminal, 0.25...4 mm²
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
175.5 x 124.5 x 116.6 mm
Verzia
DIN rail
Montážna časť
DIN rail mount
Materiál puzdra
Metal
Pripojenie
Terminal, 0.25...4 mm²
Vstupné napätie
115/230 V AC automatic selection, Single phase
Menovité výstupné napätie DC
48 V
Menovitý výstupný prúd
5 A
Stupeň krytia IP
IP20
Schválenie/zhoda
CE
CCC
cULus
WEEE
Okolitá teplota
-40...70 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať