Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Zrušené

BAE004A

BIS C-720-00-05

Mobilné NF zapisovacie/čítacie prístroje (70/455 kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Názov produktu
Handheld reader
Rozmer
270 x 85 x 200 mm
Typ antény
round
Teplota skladovania
-20...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
LF (70/455 kHz)
Názov produktu
Handheld reader
Rozmer
270 x 85 x 200 mm
Typ antény
round
Teplota skladovania
-20...85 °C
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-92
ECLASS 9.1
27-28-04-92
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať