Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE004H

BDD 610-R3Q3-0-51-N-00

Displeje

Funkcia
Single-axis counter
Vstupy, počet
2
Napájanie snímača
24 V, max 500 mA
Okolitá teplota
0...40 °C
Stupeň krytia IP (predný kryt)
IP42
Odporúčané náhrady
BAE010K Displeje BDD 750-2D01-000-000-1-A
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Single-axis counter
Vstupy, počet
2
Napájanie snímača
24 V, max 500 mA
Okolitá teplota
0...40 °C
Stupeň krytia IP (predný kryt)
IP42
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
EAC
Výrez v paneli
68 x 92 mm
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať