Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Displeje
Funkcia
Single-axis counter
Vstupy, počet
4
Výstupy, počet
2
Digitálne výstupy
2x PNP
Napájanie snímača
5 V/24 V, max 150 mA
Odporúčané náhrady
BAE010L
Displeje
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BDD 611-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Funkcia | Single-axis counter | Single-axis counter |
|---|---|---|
| Vstupy, počet | 4 | 4 |
| Výstupy, počet | 2 | 4 |
| Digitálne výstupy | 2x PNP | 4x PNP |
| Napájanie snímača | 5 V/24 V, max 150 mA | 5 V/24 V, max 250 mA |
| Okolitá teplota | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Stupeň krytia IP (predný kryt) | IP42 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Výrez v paneli | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 18...30 VDC |
| Vstupná frekvencia max. | - | 1 MHz |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD