Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE006Y

BES 516-611-A-1

Analógové spínacie zariadenie

Princíp fungovania
Signal converter
Dodatočný text
for control cabinet installation
Pripojenie
Screw terminals
Analógové vstupy
Analog, current (0…10 mA)
Analog, current (0…20 mA)
Analog, voltage (0…10 V)
Spínací výstup
3x PNP/NPN Normally open (NO)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Signal converter
Dodatočný text
for control cabinet installation
Pripojenie
Screw terminals
Analógové vstupy
Analog, current (0…10 mA)
Analog, current (0…20 mA)
Analog, voltage (0…10 V)
Spínací výstup
3x PNP/NPN Normally open (NO)
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP
IP20, IP40
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať