Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Konvertor signálov
Funkcia
Pulse lengthening
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Digitálne vstupy
PNP/NPN
Pripojenie
Screw terminals
Pripojenie pre snímač
4-pin
Odporúčané náhrady
BAE002N
Konvertor signálov
BOS S-T02
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Funkcia | Pulse lengthening |
Switching amplifier up to 400 mA Timer on/off delay |
|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Digitálne vstupy | PNP/NPN | NPN |
| Pripojenie | Screw terminals | Connector, M12x1 |
| Pripojenie pre snímač | 4-pin | M12x1-Female, 4-pin |
| Materiál puzdra | Plastic |
PBT PA |
| Rozmer | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP20, IP40 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD