Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE008H

BIS L-812-0-003

NF ručné prístroje (125 kHz)

Product group
LF (125 kHz)
Názov produktu
Standard
Rozmer
97 x 55 x 232 mm
Typ antény
round
Zobrazenie
LCD display 20 characters/4 lines
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
LF (125 kHz)
Názov produktu
Standard
Rozmer
97 x 55 x 232 mm
Typ antény
round
Zobrazenie
LCD display 20 characters/4 lines
Klávesnica
32 keys, alphanumeric (4x8)
Prevádzkové napätie Ub
2.4 V DC Battery pack NiMH
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP
IP40
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať