Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Mobilné NF zapisovacie/čítacie prístroje (70/455 kHz)
Product group
LF (70/455 kHz)
Názov produktu
Read / write heads
Rozmer
27 x 27 x 72 mm
Typ antény
Rod
Teplota skladovania
-20...60 °C
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS C-853 | BIS C-830-4-011-A | |
|
224,87 EUR
Cenníková cena
|
604,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Názov produktu | Read / write heads | - |
| Rozmer | 27 x 27 x 72 mm | - |
| Typ antény | Rod | - |
| Teplota skladovania | -20...60 °C | - |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | - |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Princíp fungovania | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Podporované technológie RFID | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Pracovná frekvencia | - | 70/455 kHz |
| Rozhranie 01 | - | USB 2.0 |
| Rozhranie 02 | - | RS485 |
| Pripojenie | - | Connector, M12x1-Female, 5-pin |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | - | 1 |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Stupeň krytia IP | - | IP40, installed |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD