Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE00FL

BAE PS-XA-1W-24-080-605

Sieťové zdroje Heartbeat®

Rozmer
116 x 70 x 150 mm
Verzia
IP67
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminium
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male
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
116 x 70 x 150 mm
Verzia
IP67
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminium
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female
Vstupné napätie
100…240 V AC, Single phase
Menovité výstupné napätie DC
24 V
Menovitý výstupný prúd
8 A
Výstupná kapacita max.
192 W
Výstupný prúd max.
12 A for max. 4s
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cURus
WEEE
Okolitá teplota
-25...70 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať