Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Bodové osvetlenie
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Spotlight
Rozmer
Ø 30 x 64 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
170 mA
Odporúčané náhrady
BAE011L
Bodové osvetlenie
BAE LX-VS-SR030A
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
466,02 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
|---|---|---|
| Verzia | Spotlight | Spotlight |
| Rozmer | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Menovité prevádzkové napätie Ue DC | 24 V | 24 V |
| Odber prúdu max. | 170 mA | 300 mA |
| Prevádzkový režim | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| Digitálne vstupy | Trigger | Trigger |
| Materiál |
1.4301 stainless steel Brass Glass |
1.4301 stainless steel Brass PC |
| Oblasť osvetlenia | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Vlnová dĺžka | 617 nm | 625 nm |
| Osvetlenie (0,1 m) | 13800 Lux |
1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Uhol lúča | 17 ° | 10 ° |
| Okolitá teplota | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD