Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAE00JF

BAE LX-VS-HR100-E

Osvetlenie pozadia

Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Background light
Rozmer
130 x 9.5 x 155 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
416 mA
Odporúčané náhrady
BAE000H Osvetlenie pozadia BAE LX-VS-HR100
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Background light
Rozmer
130 x 9.5 x 155 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
416 mA
Prevádzkový režim
Normal (continuous operation)
Digitálne vstupy
Trigger
Materiál
1.4301 stainless steel
Glass
PMMA
Oblasť osvetlenia
100 x 100 mm
Typ svetla
LED Red light
Vlnová dĺžka
617 nm
Osvetlenie (0,1 m)
3700 Lux
Uhol lúča
55° x 55°
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP69K
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať