Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAE00JH

BIS Z-GW-001-DNT

VF komunikačné moduly (13,56 MHz)

Rozmer
107 x 33 x 112 mm
Rozhranie
DeviceNet;USB 2.0
galvanically isolated
Pomocné rozhrania
Subnet 16 (RS485)
Materiál puzdra
Aluminium, Die casting
Okolitá teplota
-20...50 °C
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
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
107 x 33 x 112 mm
Rozhranie
DeviceNet;USB 2.0
galvanically isolated
Pomocné rozhrania
Subnet 16 (RS485)
Materiál puzdra
Aluminium, Die casting
Okolitá teplota
-20...50 °C
Stupeň krytia IP
IP30
Schválenie/zhoda
CE
FCC (Radio)
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať