Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Bodové osvetlenie
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Spotlight
Rozmer
Ø 12 x 41.5 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
83 mA
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD