Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice
Rozmer
10.5 x 45 x 75.5 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
PBT
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
| BAE SA-CS-025-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | |
|
90,41 EUR
Cenníková cena
|
118,00 EUR
Cenníková cena
|
124,59 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable with connector, M12x1, 0.30 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP/NPN NO/NC programmable | PNP/NPN NO/NC programmable | PNP/NPN NO/NC programmable |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | PBT | PBT | PBT |
| Okolitá teplota | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP40 | IP40 | IP40 |
| Analógový výstup | - | Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA |
| Funkcia času | - | On/off delay time programmable | On/off delay time programmable |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD