Výroba ukončená
- Typ svetla
- Laser Red light
- Materiál puzdra
-
Brass, nickel-plated
Glass - Rozmer
- Ø 20 x 108 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 5...30 VDC
- Okolitá teplota
- -10...50 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000