Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Sieťové zdroje v kompaktnom formáte
Rozmer
51 x 28 x 78 mm
Verzia
Enclosed
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Metal
Typ pripojenia
Terminal
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-015-052 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 51 x 28 x 78 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| Verzia | Enclosed | DIN rail |
| Montážna časť | Flange mounting | DIN rail mount |
| Materiál puzdra | Metal | Plastic |
| Typ pripojenia | Terminal | - |
| Konštrukcia konektora | 0.2 mm²...2.5 mm² | - |
| Vstupné napätie | 100…240 V AC, Single phase | 100…240 V AC, Single phase |
| Menovité výstupné napätie DC | 24 V | 24 V |
| Menovitý výstupný prúd | 1.5 A | 2.5 A |
| Výstupná kapacita max. | 36 W | - |
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Okolitá teplota | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Pripojenie | - | Terminal, 0.25...2.5 mm² |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD