Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAE00MP

BAE PD-AW-008-S04

Nastavovacia pomôcka/nástroj

Princíp fungovania
Teach adapter
Použite
for inductive distance sensors BAW
Funkcia učenia
Pin1 to Pin4
Pripojenie 1
M12x1-Female, 5-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, 5-pin
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
Teach adapter
Použite
for inductive distance sensors BAW
Funkcia učenia
Pin1 to Pin4
Pripojenie 1
M12x1-Female, 5-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, 5-pin
Rozmer
12 x 30 x 300 mm
Materiál
PA
Okolitá teplota
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať